Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2059-323/998-403 - Borna para placas de circuito impreso, 0.5 mm², Paso 3 mm, 3 polos, PUSH WIRE®, en la banda
Lista de materiales
2059-323/998-403_HI
BESTNR
Item-No.
2059-323/998-403
BEZEICHNUNG
Designación
Borna para placas de circuito impreso, 0.5 mm², 5 A, negro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.14 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
4 - 5.5 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
3 A
RM
Paso
3.00 mm
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
2.70 mm
BREITE
Ancho
8.90 mm
TIEFE
Profundidad
7.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
3
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
3
FARBE
Color
negro
GEWICHT
Peso
0.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D