Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2059-902/018-000 - Elemento de conexión Longitud 17.5 mm 2 polo
Lista de materiales
2059-902/018-000
BESTNR
Item-No.
2059-902/018-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
3 A
RM
Paso
3.00 mm
P
Número de polos
2
HOEHE
Altura
17.50 mm
BREITE
Ancho
8.40 mm
TIEFE
Profundidad
2.50 mm
FARBE
Color
blanco
GEWICHT
Peso
0.147 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D