Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2059-902/018-000 - Élément de raccordement Longueur 17.5 mm 2 pôle
Nomenclature
2059-902/018-000
BESTNR
No de produit
2059-902/018-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
3 A
RM
Pas
3.00 mm
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
17.50 mm
BREITE
Largeur
8.40 mm
TIEFE
Profondeur
2.50 mm
FARBE
Couleur
blanc
GEWICHT
Poids
0.147 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D