Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2059-904 - Verbindungselement für SMD-Leiterplattenklemmen Stiftlänge 15.3 mm 4-polig
Stückliste
2059-904
BESTNR
Bestell-Nr.
2059-904
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
3 A
RM
Rastermaß
3.00 mm
P
Polzahl
4
HOEHE
Höhe
15.30 mm
BREITE
Breite
14.40 mm
TIEFE
Tiefe
2.50 mm
FARBE
Farbe
weiß
GEWICHT
Gewicht
0.300 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) + 2.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D