Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2061-904 - Board-to-Board Link Pin spacing 6 mm 4-pole Length 30 mm
Lista materiale
2061-904
BESTNR
Codice art.
2061-904
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
9 A
RM
Passo
6.00 mm
P
Numero di poli
4
HOEHE
Altezza
30.00 mm
BREITE
Larghezza
23.40 mm
TIEFE
Profondita
4.00 mm
FARBE
Colore
bianco
GEWICHT
Peso
1.140 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D