Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2201-1201/000-053 - Borne de passage pour 2 conducteurs, avec poussoir, 1,5 mm², avec ouverture de test, pour applications Ex e II, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2201-1201/000-053
BESTNR
No de produit
2201-1201/000-053
AAU733
Désignation
Borne de passage pour 2 conducteurs, 1.5 mm², 18 A, gris foncé-jaune
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
NENNQUER
Section nominale
1.50
EINDRAEHTIG
Conducteur rigide
0.25 - 2.5
EINDRAEHTDIREKT
Conducteur rigide, enfichage direct
0.75 - 2.5
FEINDRAEHTIG
Conducteur souple
0.25 - 2.5
FEINDRAEHTHUELS
conducteur souple avec embout d'extrémité
0.75 - 2.5
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 11
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
BAC137
largeur de l'écartement
4.20
BAC476
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
32.90
BAA018
Longueur
48.50
BAG640
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
BAA351
Couleur
gris foncé-jaune
GEWICHT
Poids
4.091
BAC487
matériau du corps isolant
PA
BAH005
Tension assignée (Ue)
800
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8
AAB500
Courant assigné
18.00
UEBERSPANNUNG
Catégorie de surtension
III
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
AAO663
GTIN
4066966257342
AAD931
Numéro du tarif douanier
85369010000
URSPRUNG
Pays d'origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
2201-1201/000-053
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Borne de passage pour 2 conducteurs
AAU734
Description du produit du fabricant
Borne de passage pour 2 conducteurs, avec poussoir, 1,5 mm², avec ouverture de test, pour applications Ex e II, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.25
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.50
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.25
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
2.50
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.25
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.50
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.75
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.50
AAP403
nombre de positions de serrage par étage
2
AAP530
nombre d'étages
1
BAD123
étages reliés à l'intérieur
Nein
BAC034
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
BAC375
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60
AAC821
température de fonctionnement maximum
105
BAD124
finition antidéflagrante (EEx e)
Ja
BAD774
Plaque de fermeture requise
Ja
AAQ326
Adresse lien complémentaire
http://www.wago.com/2201-1201/000-053
AAS575
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
0.771
AAS574
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
18.000
FEINMINAWG
min.AWG toronné fin
22
FEINMAXAWG
max.AWG toronné fin
14
ABISOMIN
Longueur de dénudage minimum
9.00
ABISOMAX
Longueur de dénudage maximum
11.00
SYMBOL
Borne de nom de symbole
E00226
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D