Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2050-327 - Mini-borna de paso para 2 conductores, con aperturas de accionamiento, 1 mm², Borna central sin soporte encastrable ni brida de fijación, Marcaje lateral y central, con orificio de prueba, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2050-327
BESTNR
Item-No.
2050-327
BEZEICHNUNG
Designación
Mini-borna de paso para 2 conductores, 1 mm², 13.5 A, verde-amarillo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.14 - 1 (1.5) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 11 mm
HOEHE
Altura
27.20 mm
BREITE
Ancho
3.50 mm
TIEFE
Profundidad
33.20 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
verde-amarillo
GEWICHT
Peso
2.330 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
24-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
24-14-11-06
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D