Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
765-1202/100-000 - Ingresso/uscita digitale a 16 canali, EtherCAT, 24 V / 2,0 A DC, Connessione 8xM12, WideLine
Lista materiale
765-1202/100-000
BESTNR
Codice art.
765-1202/100-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Ingresso/uscita digitale a 16 canali
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
30.00 mm
BREITE
Larghezza
60.00 mm
TIEFE
Profondita
210.00 mm
FARBE
Colore
argento-colorato
GEWICHT
Peso
610.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D