Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
765-1202/100-000 - 16-channel digital input/output, EtherCAT, DC 24 V / 2.0 A, 8xM12 connection, WideLine
Lista materiałowa
765-1202/100-000
BESTNR
Nr zamówienia.
765-1202/100-000
BEZEICHNUNG
Description
16-channel digital input/output
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
30.00 mm
BREITE
szerokość
60.00 mm
TIEFE
głębokość
210.00 mm
FARBE
kolor
srebrny
GEWICHT
masa
610.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D