Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
765-1502/100-000 - Entrée/sortie digitale à 16 canaux, EtherNet/IP, DC 24 V / 2,0 A, 8xconnexion M12, WideLine
Nomenclature
765-1502/100-000
BESTNR
No de produit
765-1502/100-000
BEZEICHNUNG
Désignation
Entrée/sortie digitale à 16 canaux
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
30.00 mm
BREITE
Largeur
60.00 mm
TIEFE
Profondeur
210.00 mm
FARBE
Couleur
couleurs argent
GEWICHT
Poids
610.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D