Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
765-1706/200-000 - 16-Kanal-Digitalein-/-ausgang, I/O System Field, IO Link Class B Hub, DC 24 V / 2,0 A, 8xM12-Anschluss, HubLine
Stückliste
765-1706/200-000
BESTNR
Bestell-Nr.
765-1706/200-000
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
16-Kanal-Digitalein-/-ausgang
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
30.00 mm
BREITE
Breite
60.00 mm
TIEFE
Tiefe
158.50 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
170.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D