Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
765-2703/200-000 - 2-Kanal-Analogausgang, IO Link Converter, 4 … 20 mA, 2xM12-Anschluss
Stückliste
765-2703/200-000
BESTNR
Bestell-Nr.
765-2703/200-000
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Kanal-Analogausgang
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
24 V
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
0.300 A
HOEHE
Höhe
63.00 mm
BREITE
Breite
30.00 mm
TIEFE
Tiefe
24.00 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
91.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D