Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
765-2703/200-000 - Salida analógica, 2 canales, IO Link Converter, 4-20 mA, 2xM12 connection
Lista de materiales
765-2703/200-000
BESTNR
Item-No.
765-2703/200-000
BEZEICHNUNG
Designación
Salida analógica, 2 canales
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
24 V
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
0.300 A
HOEHE
Altura
63.00 mm
BREITE
Ancho
30.00 mm
TIEFE
Profundidad
24.00 mm
FARBE
Color
negro
GEWICHT
Peso
91.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D