Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
765-2703/200-000 - Sortie analogique à 2 canaux, IO Link Converter, 4 à 20 mA, 2xM12 connection
Nomenclature
765-2703/200-000
BESTNR
No de produit
765-2703/200-000
BEZEICHNUNG
Désignation
Sortie analogique à 2 canaux
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
24 V
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
0.300 A
HOEHE
Hauteur
63.00 mm
BREITE
Largeur
30.00 mm
TIEFE
Profondeur
24.00 mm
FARBE
Couleur
noir
GEWICHT
Poids
91.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D