Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
765-2703/200-000 - Uscita analogica a 2 canali, IO Link Converter, 4 - 20 mA, 2xM12 connection
Lista materiale
765-2703/200-000
BESTNR
Codice art.
765-2703/200-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Uscita analogica a 2 canali
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
24 V
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
0.300 A
HOEHE
Altezza
63.00 mm
BREITE
Larghezza
30.00 mm
TIEFE
Profondita
24.00 mm
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
91.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D