Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
765-4102/100-000 - Maestro IO Link de 8 puertos, clase B, Profinet, 24 V DC / 2,0 A, Conexión 8 x M12, WideLine
Lista de materiales
765-4102/100-000
BESTNR
Item-No.
765-4102/100-000
BEZEICHNUNG
Designación
Maestro IO Link de 8 puertos, clase B
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
30.00 mm
BREITE
Ancho
60.00 mm
TIEFE
Profundidad
210.00 mm
FARBE
Color
colores plateados
GEWICHT
Peso
610.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D