Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
765-4103/100-000 - Master IO link 4 porte classe A, Profinet, 24 V / 2,0 A DC, Connessione 4xM12, SlimLine
Lista materiale
765-4103/100-000
BESTNR
Codice art.
765-4103/100-000
BEZEICHNUNG
Designazione
Master IO link 4 porte classe A
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
30.00 mm
BREITE
Larghezza
35.00 mm
TIEFE
Profondita
210.00 mm
FARBE
Colore
argento-colorato
GEWICHT
Peso
380.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D