Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
765-4203/100-000 - 4-Port-IO Link Master Class A, EtherCAT, DC 24 V / 2,0 A, 4xM12-Anschluss, SlimLine
Stückliste
765-4203/100-000
BESTNR
Bestell-Nr.
765-4203/100-000
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
4-Port-IO Link Master Class A
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
30.00 mm
BREITE
Breite
35.00 mm
TIEFE
Tiefe
210.00 mm
FARBE
Farbe
silberfarben
GEWICHT
Gewicht
380.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-27-92-19
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D