Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1194420000 - CP T SNT 90W 48V 2A
Stückliste
Weidmueller 1194420000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1194420000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CP T SNT 90W 48V 2A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, 90 W, 2 A @ 40 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.
GTIN
4032248977215
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
56 V
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
264 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
264 V
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
48 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
85 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
85 V
AAC127
stabilisiert
Ja
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
48 V
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
2 A
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC
BAC178
Einbaubreite
95 mm
BAC180
Einbauhöhe
210 mm
BAC545
Leistungsabgabe
90 W
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.495 kg
BAB577
Tiefe
120 mm
BAA020
Höhe
117.25 mm
BAF016
Breite
35 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D