Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1202610000 - CP E SNT 25W 48V 0.57A
Stückliste
Weidmueller 1202610000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1202610000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CP E SNT 25W 48V 0.57A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, 25 W
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.
GTIN
4050118031393
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
264 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
264 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
370 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
85 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
85 V
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
110 V
AAC127
stabilisiert
Ja
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
0.570 A
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC/DC
BAC178
Einbaubreite
111 mm
BAC180
Einbauhöhe
128 mm
BAC545
Leistungsabgabe
25 W
BAD291
Direktmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.156 kg
BAB577
Tiefe
28.09 mm
BAA020
Höhe
51 mm
BAF016
Breite
91 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D