Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2001800000 - PRO DCDC 120W 24V 5A
Kusovník
Weidmueller 2001800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2001800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO DCDC 120W 24V 5A
DESCSHORT
Description short
DC/DC převodník
DESCLONG
Description long
Převodník DC/DC chrání systém před poruchami, aby byla zajištěna maximální dostupnost. To pomáhá zmírňovat kolísání napětí a regeneruje výstupní napětí, aby se zajistilo stabilní napětí na konci dlouhých kabelů.
GTIN
GTIN-Code
4050118383836
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB773
max. 1. output voltage
29.500 V
AAB834
max. rated supply voltage with DC
32 V
AAB968
min. rated supply voltage with DC
18 V
AAC127
stabilized
Yes
AAJ701
power consumption
130.400 V·A
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAS343
nominal value output current 1
5 A
BAC078
Supply voltage type
DC
BAC180
Installation height
230 mm
BAC545
Power output
120 W
BAD291
Direct assembly/mounting possible
Yes
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD308
Wall assembly possible
No
BAD485
Output voltage for SPC is regulated
Yes
BAD715
suitable for series installation
No
BAE190
designed as short-circuit-proof
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.767 kg
BAB577
depth
130.45 mm
BAA020
height
131.2 mm
BAF016
width
32 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D