Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2467290000 - PRO TOPDC 24V/24V 5A EX
Lista materiale
Weidmueller 2467290000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2467290000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO TOPDC 24V/24V 5A EX
DESCSHORT
Description short
Convertitore DC/DC
DESCLONG
Description long
Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.
GTIN
GTIN-Code
4050118482195
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB773
max. 1. output voltage
28.800 V
AAB834
max. rated supply voltage with DC
31.200 V
AAB968
min. rated supply voltage with DC
14 V
AAC127
stabilized
Yes
AAJ701
power consumption
134.800 V·A
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAS343
nominal value output current 1
5 A
BAC078
Supply voltage type
DC
BAC545
Power output
120 W
BAD291
Direct assembly/mounting possible
Yes
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD308
Wall assembly possible
No
BAD485
Output voltage for SPC is regulated
Yes
BAD715
suitable for series installation
No
BAE190
designed as short-circuit-proof
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.800 kg
BAB577
depth
135.2 mm
BAA020
height
131.2 mm
BAF016
width
35 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D