Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2467300000 - PRO TOPDC 24V/24V 10A EX
Lista materiałowa
Weidmueller 2467300000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2467300000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO TOPDC 24V/24V 10A EX
DESCSHORT
Description short
konwerter DC/DC
DESCLONG
Description long
Konwerter DC/DC zabezpiecza system przed usterką w celu zapewnienia maksymalnej użyteczności. Element ten ułatwia kompensacje wahań napięcia oraz regeneruje napięcie wyjściowe w celu zapewnienia stabilnego napięcia na końcach długich przewodów.
GTIN
GTIN-Code
4050118482201
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB773
max. 1. output voltage
28.800 V
AAB834
max. rated supply voltage with DC
31.200 V
AAB968
min. rated supply voltage with DC
14 V
AAC127
stabilized
Yes
AAJ701
power consumption
263.700 V·A
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAS343
nominal value output current 1
10 A
BAC078
Supply voltage type
DC
BAC545
Power output
240 W
BAD291
Direct assembly/mounting possible
Yes
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD308
Wall assembly possible
No
BAD485
Output voltage for SPC is regulated
Yes
BAD715
suitable for series installation
No
BAE190
designed as short-circuit-proof
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
1 kg
BAB577
depth
135.4 mm
BAA020
height
143.625 mm
BAF016
width
43 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D