Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2568970000 - PRO TOP1 72W 24V 3A F
Stückliste
Weidmueller 2568970000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2568970000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO TOP1 72W 24V 3A F
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, 72 W, 3 A @ 60 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.
GTIN
4050118579550
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
28.800 V
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
240 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
240 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
340 V
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
22.500 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
100 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
100 V
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
120 V
AAC127
stabilisiert
Ja
AAJ701
Leistungsaufnahme
80.900 V·A
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
24 V
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC/DC
BAC545
Leistungsabgabe
72 W
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckklemmanschluss
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.650 kg
BAB577
Tiefe
135.4 mm
BAA020
Höhe
131.2 mm
BAF016
Breite
34 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D