Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2660200282 - PRO PM 75W 12V 6A
Stückliste
Weidmueller 2660200282
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2660200282
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO PM 75W 12V 6A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, 75 W
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.
GTIN
4050118782035
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
264 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
264 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
90 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
90 V
AAC127
stabilisiert
Ja
AAJ701
Leistungsaufnahme
89.300 V·A
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
6 A
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC
BAC178
Einbaubreite
97 mm
BAC180
Einbauhöhe
97 mm
BAC545
Leistungsabgabe
75 W
BAD291
Direktmontage möglich
Ja
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.240 kg
BAB577
Tiefe
30 mm
BAA020
Höhe
99 mm
BAF016
Breite
97 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D