Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2743440000 - FP PRO TOP3 24/10 2P
Stückliste
Weidmueller 2743440000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2743440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FP PRO TOP3 24/10 2P
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzteil in Gehäuse, IP65, in vollständigem Zustand, 10 A, 24 V, DC, IDC-Anschluss, PUSH IN, M12, A-kodiert
DESCLONG
Langbeschreibung
Gleichstromversorgung im Gehäuse für den Einsatz im dezentralen Umfeld.
GTIN
4064675038375
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
4 kg
BAB577
Tiefe
220 mm
BAA020
Höhe
196 mm
BAF016
Breite
196 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D