Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2743440000 - FP PRO TOP3 24/10 2P
Lista materiale
Weidmueller 2743440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2743440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP PRO TOP3 24/10 2P
DESCSHORT
Description short
Alimentazione elettrica nella custodia, IP65, in stato completo, 10 A, 24 V, DC, Morsetto IDC, PUSH IN, M12, codificato A
DESCLONG
Description long
Alimentazione elettrica DC in custodie per uso in ambiente decentrato.
GTIN
GTIN-Code
4064675038375
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
4 kg
BAB577
depth
220 mm
BAA020
height
196 mm
BAF016
width
196 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D