Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2743460000 - FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
Stückliste
Weidmueller 2743460000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2743460000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzteil in Gehäuse, IP65, in geschlossenem Zustand, in vollständigem Zustand, 20 A, 24 V, DC, IDC-Anschluss, PUSH IN, M12 A-kodiert (IO-Link)
DESCLONG
Langbeschreibung
Gleichstromversorgung im Gehäuse für den Einsatz im dezentralen Umfeld.
GTIN
4050118892130
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
4.256 kg
BAB577
Tiefe
220 mm
BAA020
Höhe
196 mm
BAF016
Breite
196 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D