Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2743460000 - FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
Lista materiale
Weidmueller 2743460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2743460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
DESCSHORT
Description short
Alimentazione elettrica nella custodia, IP65, in stato chiuso, in stato completo, 20 A, 24 V, DC, Morsetto IDC, PUSH IN, M12 codificato A (IO-Link)
DESCLONG
Description long
Alimentazione elettrica DC in custodie per uso in ambiente decentrato.
GTIN
GTIN-Code
4050118892130
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
4.256 kg
BAB577
depth
220 mm
BAA020
height
196 mm
BAF016
width
196 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D