Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2743460000 - FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
Спецификация
Weidmueller 2743460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2743460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
DESCSHORT
Description short
Источник питания в корпусе, IP65, в закрытом состоянии, в комплексном состоянии, 20 A, 24 V, DC, Клемма с соединением путем прорезания изоляции, PUSH IN, A-кодировка M12 (IO-Link)
DESCLONG
Description long
Источник питания постоянного тока в корпусе для использования в децентрализованной среде.
GTIN
GTIN-Code
4050118892130
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
4.256 kg
BAB577
depth
220 mm
BAA020
height
196 mm
BAF016
width
196 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D