Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2838430000 - PRO BAS 90W 24V 3.8A
Спецификация
Weidmueller 2838430000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2838430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO BAS 90W 24V 3.8A
DESCSHORT
Description short
Источник питания, Источник питания регулируемый, 90 W, 3.8 A @ 55 °C
DESCLONG
Description long
Блок питания для обеспечения постоянного тока.
GTIN
GTIN-Code
4064675444121
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB429
Output voltage adjustable
Yes
AAB773
max. 1. output voltage
25 V
AAB925
min. 1. output voltage
22 V
AAC127
stabilized
Yes
AAS340
nominal value 1. output voltage
24 V
AAS343
nominal value output current 1
3.800 A
BAC078
Supply voltage type
AC/DC
BAC545
Power output
90 W
BAD291
Direct assembly/mounting possible
No
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD308
Wall assembly possible
No
BAD485
Output voltage for SPC is regulated
Yes
BAD715
suitable for series installation
No
BAD722
suitable for safety functions
No
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAE190
designed as short-circuit-proof
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.376 kg
BAB577
depth
88.422 mm
BAA020
height
90 mm
BAF016
width
46.96 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D