Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2838450000 - PRO BAS 120W 12V 10A
Stückliste
Weidmueller 2838450000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2838450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO BAS 120W 12V 10A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 120 W, 10 A @ 55 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.
GTIN
4064675444145
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
16 V
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
9 V
AAC127
stabilisiert
Ja
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
12 V
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
10 A
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC/DC
BAC545
Leistungsabgabe
120 W
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.490 kg
BAB577
Tiefe
103.533 mm
BAA020
Höhe
130 mm
BAF016
Breite
40 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D