Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2486070000 - PRO DM 10
Спецификация
Weidmueller 2486070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO DM 10
DESCSHORT
Description short
Диодный модуль (источник питания) 2 × 12 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 10 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 7.5 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
Диодный модуль используется для установки резервной системы подачи питания. Это важно для разъединения источников питания. Таким образом, сбой, возникающий на выходе источника питания, не повлияет на выходное напряжение.
GTIN
GTIN-Code
4050118496772
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.501 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D