IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1403080000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Shield connection clamp
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/14/11/50/1403080000.prj},{NB=1403080000},{MANUID=1403080000},{AAB917=20},{AAC033=20},{AAC820=-25},{AAC821=105},{AAF040=0.098},{BAB577=63.916},{BAA020=67.525},{BAF016=38.343},{AAD931=85369010},{AAO676=1403080000},{AAO663=4050118205213},{PREVIEW=../../../../_pool_/0d/bd/14030800009999.png},{MANUTYPEDESC=KLBUE 10-20 RC TS35},{DESCSHORT=Shield connection terminal, Cable diameter, max.: 20 mm, PA 66 GF 30},{DESCLONG=Terminal with large contact area for shielding the connector.},{GTIN=4050118205213},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAD124=No},{BAG640=Top-hat rail TH35},{URL=URL},{KEYWORD=Shield connection terminal},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO742=Klippon® Connect},{AAO057=KLBUE 10-20 RC TS35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1403080000 - KLBUE 10-20 RC TS35
Bill of material
Weidmueller 1403080000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1403080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLBUE 10-20 RC TS35
DESCSHORT
Short Description
Shield connection terminal, Cable diameter, max.: 20 mm, PA 66 GF 30
DESCLONG
Long Description
Terminal with large contact area for shielding the connector.
GTIN
4050118205213
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB917
max. permissible cable diameter
20
mm
AAC033
min. permissible cable diameter
20
mm
AAC820
Min. operating temperature
-25
°C
AAC821
Max. operating temperature
105
°C
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.098
kg
BAB577
depth
63.916
mm
BAA020
height
67.525
mm
BAF016
width
38.343
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D