IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2557860000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Electrical cabinet air conditioning
Heater (electrical cabinet)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/18/07/10/2557860000.prj},{NB=2557860000},{MANUID=2557860000},{AAF040=0.170},{BAB577=53.5},{BAA020=94.66},{BAF016=29.5},{AAD931=85168080},{AAO676=2557860000},{AAO663=4050118568509},{PREVIEW=../../../../_pool_/73/8e/25578600009999.png},{MANUTYPEDESC=RH-CBCO 10W 110-250V BK},{DESCSHORT=Heater (cabinet) Supply voltage, max.: 250 V, Continuous heat output at 10°C: 10 W, Type of connection: Pre-assembled cable},{DESCLONG=Heater for installation in the panel.},{GTIN=4050118568509},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAD172=No},{BAG975=IP54},{URL=URL},{KEYWORD=Heater},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=RH-CBCO 10W 110-250V BK},{AAW338=Heater (cabinet)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2557860000 - RH-CBCO 10W 110-250V BK
Bill of material
Weidmueller 2557860000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2557860000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-CBCO 10W 110-250V BK
DESCSHORT
Short Description
Heater (cabinet) Supply voltage, max.: 250 V, Continuous heat output at 10°C: 10 W, Type of connection: Pre-assembled cable
DESCLONG
Long Description
Heater for installation in the panel.
GTIN
4050118568509
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP54
AAF040
Mass
0.170
kg
BAB577
depth
53.5
mm
BAA020
height
94.66
mm
BAF016
width
29.5
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D