IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 2557970000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Electrical cabinet air conditioning
Heater (electrical cabinet)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/18/07/10/2557970000.prj},{NB=2557970000},{MANUID=2557970000},{AAF040=0.510},{BAB577=60.2},{BAA020=176.75},{BAF016=70},{AAD931=85168080},{AAO676=2557970000},{AAO663=4050118568615},{PREVIEW=../../../../_pool_/04/c3/25579800009999.png},{MANUTYPEDESC=RH-TCO 100W 110-250V},{DESCSHORT=Heater (cabinet) Supply voltage, max.: 250 V, Continuous heat output at 10°C: 100 W, Type of connection: Spring contact},{DESCLONG=Heater for installation in the panel.},{GTIN=4050118568615},{MANUNAME=Weidmueller Group},{BAD172=No},{BAG975=IP20},{URL=URL},{KEYWORD=Heater},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=RH-TCO 100W 110-250V},{AAW338=Heater (cabinet)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2557970000 - RH-TCO 100W 110-250V
Bill of material
Weidmueller 2557970000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2557970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RH-TCO 100W 110-250V
DESCSHORT
Short Description
Heater (cabinet) Supply voltage, max.: 250 V, Continuous heat output at 10°C: 100 W, Type of connection: Spring contact
DESCLONG
Long Description
Heater for installation in the panel.
GTIN
4050118568615
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.510
kg
BAB577
depth
60.2
mm
BAA020
height
176.75
mm
BAF016
width
70
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D