Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2010680000 - LOGIC UNIT WCU 650
Lista materiale
Weidmueller 2010680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2010680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LOGIC UNIT WCU 650
DESCSHORT
Description short
Modulo logico
DESCLONG
Description long
Un modulo logico è un piccolo sistema di controllo con una minima potenza assorbita e una programmabilità grafica intuitiva in una custodia robusta e compatta e con una vasta gamma di ingressi ed uscite digitali e analogiche. Grazie alla ridotta potenza assorbita, all'ampio campo di tensioni d'esercizio e alle uscite di potenza integrate, questo mini PLC è ideale anche per i sistemi a batteria da 12/24 V. Può essere usato in numerose applicazioni industriali, automotive e marittime.
GTIN
GTIN-Code
4050118397406
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
93 mm
BAB577
depth
30 mm
BAF016
width
45 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.102 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D