Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8184040000 - DK AND 35 24VDC
Stückliste
Weidmueller 8184040000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8184040000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DK AND 35 24VDC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Funktionsbaustein (Signalverarbeitung)
DESCLONG
Langbeschreibung
Funktionsbaustein um Verknüpungsfunktionen wie OR / AND /NOR zu realisieren.
GTIN
4008190121938
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
57 mm
BAF016
Breite
12 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.029 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85437090
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D