Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8248320000 - DK NAND 35 24VDC
Спецификация
Weidmueller 8248320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8248320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DK NAND 35 24VDC
DESCSHORT
Description short
Функциональный компонент (обработка сигналов)
DESCLONG
Description long
Функциональный компонент для использования логических операторов, таких как OR, AND или NOR.
GTIN
GTIN-Code
4008190406707
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
57 mm
BAF016
width
12 mm
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.029 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85437090
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D