Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1315730000 - UR20-4AO-UI-16-DIAG
Stückliste
Weidmueller 1315730000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1315730000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-4AO-UI-16-DIAG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Analoges Ausgangs-Modul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Analoges Ausgangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen.
GTIN
4050118118667
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.086 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D