Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2566970000 - UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
Спецификация
Weidmueller 2566970000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2566970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-2AO-UI-ISO-16-DIAG
DESCSHORT
Description short
Модуль аналогового вывода (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Модуль аналогового вывода для передачи аналоговых сигналов.
GTIN
GTIN-Code
4050118576795
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.085 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D