Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2512840000 - UR67-MP-HP-16DIO-12-60M
Спецификация
Weidmueller 2512840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2512840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR67-MP-HP-16DIO-12-60M
DESCSHORT
Description short
Модуль ввода-вывода
DESCLONG
Description long
Модуль для обработки сигналов.
GTIN
GTIN-Code
4050118527797
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAO494
Number of HW interfaces Industrial Ethernet
0
AAO495
Number of HW interfaces parallel
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO503
Number of HW interfaces serial TTY
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD293
Front installation possible
No
BAD296
Rack-assembly possible
No
BAD403
Optical interface present
No
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.500 kg
BAB577
depth
30.100 mm
BAA020
height
200 mm
BAF016
width
59.600 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D