Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1315400000 - UR20-16DI-N-PLC-INT
Спецификация
Weidmueller 1315400000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1315400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-16DI-N-PLC-INT
DESCSHORT
Description short
Модуль цифрового ввода
DESCLONG
Description long
Модуль цифрового ввода для передачи двоичных сигналов.
GTIN
GTIN-Code
4050118118568
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.082 kg
BAB577
depth
81.573 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D