Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1315450000 - UR20-16DO-N-PLC-INT
Nomenclature
Weidmueller 1315450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1315450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-16DO-N-PLC-INT
DESCSHORT
Description short
Module de sortie numérique (E/S)
DESCLONG
Description long
Module de sortie numérique pour la transmission de signaux binaires.
GTIN
GTIN-Code
4050118118452
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.087 kg
BAB577
depth
81.573 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D