Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2456530000 - UR20-8DIO-P-3W-DIAG
Stückliste
Weidmueller 2456530000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2456530000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-8DIO-P-3W-DIAG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Digitales Ein- und Ausgangsmodul, das als Ein- oder Ausgang parametrisierbar ist. Ermöglicht den Anschluss von Sensoren und Aktoren.
GTIN
4050118471694
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.083 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D