Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2457250000 - UR20-4DO-ISO-4A
Nomenclature
Weidmueller 2457250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2457250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4DO-ISO-4A
DESCSHORT
Description short
Module de sortie numérique (E/S)
DESCLONG
Description long
Module de sortie numérique pour la transmission de signaux binaires.
GTIN
GTIN-Code
4050118472257
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.091 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371091
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D