Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2599670000 - UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12
Nomenclature
Weidmueller 2599670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2599670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12
DESCSHORT
Description short
Module d'entrées/sorties (E/S) numériques
DESCLONG
Description long
Module d'entrée et de sortie numérique qui peut être paramétré comme entrée ou sortie. Des capteurs ou des actionneurs peuvent ainsi être connectés.
GTIN
GTIN-Code
4050118625059
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
1.110 kg
BAB577
depth
43.550 mm
BAA020
height
225 mm
BAF016
width
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D