Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2599690000 - UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12
Stückliste
Weidmueller 2599690000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2599690000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR67-PN-V14-POF-8DIDO-12
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
Digitales Ein- und Ausgangsmodul, das als Ein- oder Ausgang parametrisierbar ist. Ermöglicht den Anschluss von Sensoren und Aktoren.
GTIN
4050118625035
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.700 kg
BAB577
Tiefe
43.550 mm
BAA020
Höhe
225 mm
BAF016
Breite
60 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D