Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1938660000 - SAI-AU M8 SB 8DO 2A
Stückliste
Weidmueller 1938660000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1938660000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-AU M8 SB 8DO 2A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-Aktor-Verteiler
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteiler für den Anschluss von Sensoren und Aktoren im System. Die mechanische Robustheit des Gehäuses entspricht den hohen Anforderungen der Industrie und ist beständig gegen aggressive Mittel, Vibration, Erschütterung, Temperatur sowie Wasser und Staub.
GTIN
4032248612659
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.290 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85372099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D