Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2464570000 - UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2
Спецификация
Weidmueller 2464570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2464570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4DI-4DO-PN-FSPS-V2
DESCSHORT
Description short
Модуль ввода-вывода сигналов безопасности (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Модуль цифрового ввода-вывода для систем безопасности для передачи сигналов по протоколу безопасности.
GTIN
GTIN-Code
4050118479270
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.090 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D